Muffe - Q 1,5-N-BK GY7035 - 1403389

Ikke noget billede til rådighed

QUICKON-ledningsforbinder, sort, 3+PE-polet, 0,75 mm² ... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, til kabeldiameter 6 mm ... 12 mm.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP65/IP67 til et bredt anvendelsesområde

Varedata

Bestillingsnøgle 1403389
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BF6UCX -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356650731
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,320 g
Toldtarifnummer 39269097