Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-V 230V - 1402986

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Ventilstik A, med 1 LED, tilsluttet med Varistor, kabellængde: 10 m

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik med varistor som beskyttelseskobling
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1402986
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1DAA -
Katalogside Side 232 (C_2_2019)
GTIN 4046356638388
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 308,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback