Minigennemgangsklemme - MBK 5/E-Z BU - 1402982

Minigennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: blå, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Skilleplader, skillestykker og prøvestikbøsninger fuldender tilbehørsprogrammet
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Varedata

Bestillingsnøgle 1402982
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1261 -
Katalogside Side 517 (CL1_2011)
GTIN 4017918155162
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,768 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)