Patchkabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-2,0 - 1402518

Sercos III-patchkabel

Sercos III-patchkabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP20, vinklet, på RJ45 stik/IP20, vinklet, længde: 2,0 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1402518
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAT -
Katalogside Side 321 (PC_2011)
GTIN 4046356622578
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 159,800 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)