Lysleder-patchkabel - FOC-GDM-RUGGED-1016/... - 1402193

Konfektionerbar, robust GOF-installationsledning til fast installation indvendigt med højresistente Aramid-trækaflastningskomponenter. Enkeltelementer af højfleksibelt FRNC-materiale. Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Robuste installationskabler til indendørs anvendelse
  • Højresistente Aramid-trækaflastningskomponenter
  • 2,9 mm enkeltledere af højfleksibelt FRNC-materiale
  • Robust polyuretan (PUR) kabelkappe
  • Halogenfri, ozon- og UV-bestandig

Varedata

Bestillingsnøgle 1402193
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACF -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 157 (C_2_2013)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85447000
Oprindelsesland DE (Germany)