Lysleder-patchkabel - FOC-KDHEAVY-1011/... - 1402188

Konfektionerbar POF-installationsledning til fast installation indvendigt med enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PE). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Universelle installationskabler til fast installation indendørs
  • Robust polyuretan (PUR) kabelkappe
  • 2,2 mm enkeltledere af særdeles slidstærk polyamid (PA)
  • Halogenfri, ozon- og UV-bestandig

Varedata

Bestillingsnøgle 1402188
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACD -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 139 (C_2_2013)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85447000
Oprindelsesland DE (Germany)