Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-R-ES - 1401350

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, tilsluttet med Friløbsdiode, kabellængde: 3 m, Med holdestrømsbegrænsning til energireducering

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1401350
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1DDA -
Katalogside Side 234 (C_2_2019)
GTIN 4046356924603
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,400 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)