Minigennemgangsklemme - MBK BU - 1401093

Minigennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, bredde: 5 mm, farve: blå, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Minibåndklemmerne MBK ... og deres varianter udgør den oprindelige MBK ...-familie
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
  • Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Varedata

Bestillingsnøgle 1401093
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle BE1261 -
Katalogside Side 520 (CL1_2011)
GTIN 4017918020200
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,121 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)