Lysleder-patchkabel - FOC-LC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400604

Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 50/125 µm, OM2, stik: LC / LC, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler, længde: 2 meter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Multimode-patchkabel til fast installation indendørs
  • Ideelt til anvendelse i fordeleranlæg og til tilslutning af periferiapparater
  • Alle komponenter overholder UL 94, V0
  • Enkeltelementer 2,8 mm, af halogenfrit og flammehæmmende materiale
  • Interferometritests ved hver etape i certificeringsprocessen
  • Glimrende mekanisk og optiske egenskaber
  • Overholder optiske og mekaniske industristandarder
  • Tilslutningsstik med UPC-slibning for optimale dæmpningsværdier
  • Individuel målingsprotokol med signaltab ≤ 0,3 dB, målt iht. IEC 61300-3-4
  • Individuel målingsprotokol med returflowtab ≥ 35 dB, målt iht. IEC 61300-3-6
  • Testet grundigt iht. IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperaturskiftetest iht. IEC 61300-2-1
  • Vibrationstest efter IEC 61300-2-1
  • Trækstyrke for kabeltilslutning iht. IEC 61300-2-5

Varedata

Bestillingsnøgle 1400604
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNHKB -
Katalogside Side 417 (C_2_2017)
GTIN 4046356734752
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,800 g
Toldtarifnummer 85447000