Mærkesømsstrimmel - BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1400201

Illustrationen viser BN-ZB 5 -UNBEDRUCKT, - FORTL.ZAHLEN og BNB-ZB 5 SO/CMS

Mærkesømsstrimmel, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: Fortløbende tal 1-10, 11-20, osv. til 491-500, Monteringstype: Stiktilslutning, til klemmebredde: 5 mm, Skriftfelt: 4 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1400201
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 455 (CL-2007)
GTIN 4017918020163
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,500 g
Toldtarifnummer 49119900