Spidstang - UNIFOX-PE VDE_DB - 1212818

Spidstang, vinkelform, med åbningsfjeder og låsemekanisme, fintandet gribeflade, afisoleringsmulighed 1,5 mm² og 2,5 mm², integreret ringnøgle M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC-testet, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Værktøjet er konstrueret med ergonomiske 2-komponent-sikkerhedsgreb
  • Stykprøvede L-AUS-sikkerhedsværktøjer efter DIN DS/EN 60900 (VDE 0682‑201)
  • Til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele op til 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding

Varedata

Bestillingsnøgle 1212818
Pakningsstørrelse 6 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356994835
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 317,900 g
Toldtarifnummer 82032000