Værktøj - UNIFOX-P VDE_DB - 1212810

Spidstang med saks, fortandet gribeflade, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-testet, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Værktøjet er konstrueret med ergonomiske 2-komponent-sikkerhedsgreb
  • Stykprøvede L-AUS-sikkerhedsværktøjer efter DIN DS/EN 60900 (VDE 0682‑201)
  • Til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele op til 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding

Varedata

Bestillingsnøgle 1212810
Pakningsstørrelse 6 STK
Salgsnøgle BG3162 -
GTIN 4046356994743
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 220,000 g
Toldtarifnummer 82032000