Kabelskæreværktøj - CUTFOX 16 VDE_DB - 1212789

Kabelsaks, præcisionsskær med makrofortanding, til kobber og aluminium op til 50 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-testet, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • VDE-testet L-AUS-klippeværktøj af førsteklasses specialværktøjsstål
  • Induktivt hærdede skær for langtidsstabil klippeydelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1212789
Pakningsstørrelse 6 STK
GTIN 4046356994651
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 206,300 g
Toldtarifnummer 82032000