Terminalrør - AI 0,5-8 OG-S - 1212784

Båndterminalrør, 0,5 mm², tyllelængde 8 mm, med kunststofkrave, iht. DIN 46228-4, specialfarve orange, udstyret med funktionsende for sikker og nem forarbejdning med Crimphandy, 20 striber med hver 50 tyller pr. stribe.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Båndterminalrør, der passer til CRIMPHANDY, kan anvendes i alle rækkeklemmer, især dem fra CLIPLINE complete-systemet
  • Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
  • Med terminalrørene AI 0,25... kan ledere på 0,14 mm² også bearbejdes

Varedata

Bestillingsnøgle 1212784
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle BG341S -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
Katalogside Side 488 (C_3_2017)
GTIN 4046356958691
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,097 g
Toldtarifnummer 85369010