Crimptang - CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - 1212773

Illustrationen viser CRIMPFOX 6 CUS

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til isolerede kabelsko, 0,5 mm² ... 2,5 mm² (rød, blå), oval-crimpning

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • En tydelig oversigt over tværsnittene fremgår af farvemærkningen på pressekæberne
  • Tvangsspærre, der kan låses op
  • Den sikrer, at crimptangen ikke kan åbnes, før det nødvendige pressetryk er opnået. Dermed udelukkes utilstrækkelig presning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1212773
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8313 -
Katalogside Side 473 (C_3_2017)
GTIN 4046356943000
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 438,200 g
Toldtarifnummer 82032000
Oprindelsesland SE (Sweden)