Crimptang - CRIMPFOX-RCI 2,5-M - 1212728

Crimptang, kompakt tangenhed, til isolerede kabelsko (rød, blå), to mærkede pressestationer, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Crimptænger til kabelsko og muffer
  • Den sikrer, at crimptangen ikke kan åbnes, før det nødvendige pressetryk er opnået. Dermed udelukkes utilstrækkelig presning
  • En tydelig oversigt over tværsnittene fremgår af farvemærkningen på pressekæberne
  • Tvangsspærre, der kan låses op
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1212728
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 429 (C-3-2017)
GTIN 4046356857871
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 616,800 g
Toldtarifnummer 82032000
Oprindelsesland SE (Sweden)