Crimptang - CRIMPFOX-SCA 2,5-M - 1212726

Crimptang, til uisolerede spadestik i vinklet form 6,3 mm, 1,0 mm² ... 2,5 mm², B-Crimp

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Crimptang, til uisolerede spadestik
  • Crimpning i ensartet høj kvalitet
  • Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit
  • Tvangsspærre, der kan låses op
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1212726
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG3134 -
Katalogside Side 435 (C_3_2017)
GTIN 4046356857857
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 625,100 g
Toldtarifnummer 82032000
Oprindelsesland SE (Sweden)