Crimptang - CRIMPFOX-RC 2,5-M - 1212723

Illustrationen viser variant af produktet

Crimpværktøj, kompakt tangenhed, til uisolerede kabelsko, tre mærkede pressestationer, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Pressetang, til uisolerede rørkabelsko
  • Kompakt og let konstruktion
  • Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit
  • Tvangsspærre, der kan låses op
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1212723
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 430 (C-3-2017)
GTIN 4046356857826
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 611,200 g
Toldtarifnummer 82032000
Oprindelsesland SE (Sweden)