Crimptang - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

Crimptang, kompakt tangenhed, koaksial-stik HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, fire mærkede pressestationer, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Pressetang til bearbejdning af koaksiale stik
  • Tvangsspærre, der kan låses op
  • Ledertilgang i siden

Varedata

Bestillingsnøgle 1212718
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG3138 -
Katalogside Side 437 (C_3_2017)
GTIN 4046356857772
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 620,000 g
Toldtarifnummer 82032000
Oprindelsesland SE (Sweden)