Crimptang - CRIMPFOX-CX 10,90-1 - 1212715

Crimptang, koaksial-stik 1,69 mm, 2,54 mm, 5,41 mm, 10,90 mm, fire mærkede pressestationer, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Pressetang til bearbejdning af koaksiale stik
  • Tvangsspærre, der kan låses op
  • Ledertilgang i siden

Varedata

Bestillingsnøgle 1212715
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG3138 -
Katalogside Side 437 (C_3_2017)
GTIN 4046356857642
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 676,300 g
Toldtarifnummer 82032000
Oprindelsesland SE (Sweden)