Crimptang - CRIMPFOX-CX 6,48-M - 1212714

Crimptang, kompakt tangenhed, koaksialstik 1,69 mm, 5,41 mm, 6,48 mm, tre mærkede pressestationer, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden, hex-crimpning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Pressetang til bearbejdning af koaksiale stik
  • Tvangsspærre, der kan låses op
  • Ledertilgang i siden

Varedata

Bestillingsnøgle 1212714
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG3138 -
Katalogside Side 437 (C_3_2017)
GTIN 4046356857635
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 620,500 g
Toldtarifnummer 82032000
Oprindelsesland SE (Sweden)