Skrueindsats - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603

Skruebit, plus-minus PZ/kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: PZ 1 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Værktøj til batteriskruemaskiner SF‑ASD 21 i forskellige udførelser

Varedata

Bestillingsnøgle 1212603
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG3149 -
Katalogside Side 455 (C_3_2017)
GTIN 4046356590266
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,920 g
Toldtarifnummer 82079030
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)