Spændingstester - SF-VT VDE - 1212598

Spændingstester, 1-polet, til 150-250 V, svarer til DIN 57680/6 og VDE 0680/6, kan også anvendes som betjeningsværktøj til fjederkraftklemmer, størrelse: 0,5 x 3,0 x 70 mm ,VDE isoleret, med afrullebeskyttelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kærvskruetrækker med testfunktion
  • Kan anvendes som aktiveringsværktøj til fjederkraftklemmer
  • med afrullebeskyttelse
  • VDE-testet

Varedata

Bestillingsnøgle 1212598
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG3144 -
Katalogside Side 450 (C_3_2017)
GTIN 4046356590723
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,100 g
Toldtarifnummer 90303330
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)