Screw insert - SF-BIT-TX 15-50 - 1212576

Screw bit, Torx®, E6.3-1/4" drive, size: TX 15 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Værktøj til batteriskruemaskiner SF‑ASD 21 i forskellige udførelser

Varedata

Bestillingsnøgle 1212576
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG3149 -
Katalogside Side 455 (C_3_2017)
GTIN 4046356590112
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,460 g
Toldtarifnummer 82079030
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)