Terminalrør - AI 1,0-8 RD-S - 1212523

Båndterminalrør, 1,0 mm², tyllelængde 8 mm, med kunststofkrave, iht. DIN 46228-4, farve rød, udstyret med funktionsende for sikker og nem forarbejdning med Crimphandy, 20 striber med hver 50 tyller pr. stribe.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Båndterminalrør, der passer til CRIMPHANDY, kan anvendes i alle rækkeklemmer, især dem fra CLIPLINE complete-systemet
  • Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
  • Isolationssikkerheden øges ved tilslutninger, der ligger tæt op ad hinanden, og det sikres, at enkelttråde ikke kan berøre naboklemmer

Varedata

Bestillingsnøgle 1212523
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle BG341S -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
Katalogside Side 488 (C_3_2017)
GTIN 4046356589635
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,121 g
Toldtarifnummer 85369010