Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE RCT 10-3 - 1212256

Pressekæbe til crimpautomat CF 500, til rørkabelsko 4 ... 10 mm², 4 mm²: Ø udvendigt 5 mm, Ø indvendigt 3 mm, 6 mm²: Ø udvendigt 6 mm, Ø indvendigt 4 mm, 10 mm²: Ø udvendigt 8 mm, Ø indvendigt 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1212256
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG323Z -
Katalogside Side 511 (C_3_2017)
GTIN 4046356450058
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 64,100 g
Toldtarifnummer 84799070