Bæreskinne, uden huller - NS 35/15 UNPERF/SO/... - 1208157

Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 15 mm, svarer til EN 60715: 2001, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, efter kundeangivelse: længde og perforering, maks. længde: 2 m, farve: sølvfarvet

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1208157
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG4234 -
Katalogside Side 574 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 72166190