Bæreskinne, uden huller - NS 15 UNPERF/... - 1208089

Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 15 mm, højde: 5,5 mm, efter EN 60715: 2001, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, efter kundeangivelse maks. længde: 2 m, farve: sølvfarvet

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle bæreskinner fås også i konfektioneret udgave
  • Der er lagt særlig vægt på en høj grad af nøjagtighed og en overfladebehandling, der ligger over gennemsnittet
  • Bæreskinnernes udformning overholder bestemmelserne i Europa-normen EN 60715

Varedata

Bestillingsnøgle 1208089
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG4214 -
Katalogside Side 566 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 72166190