Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 PERF 955MM - 1207653

Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 955 mm, farve: sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1207653
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG4244 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 341 (CL2_2011)
GTIN 4017918932633
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 305,000 g
Toldtarifnummer 72166190