Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 PERF 500MM - 1207650

Bæreskinne, med huller,  Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm,  efter EN 60715: 2001, materiale: Stål,  forzinket, tyklagspassiveret, længde: 500 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1207650
Pakningsstørrelse 20 STK
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4046356366496
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 226,000 g
Toldtarifnummer 72166190