Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 PERF 755MM - 1207640

Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715: 2001, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 755 mm, farve: sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1207640
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG4244 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 571 (C_3_2017)
GTIN 4017918932640
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 240,000 g
Toldtarifnummer 72166190