Skruetrækker - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Illustrationen viser SZS 0,6 x 3,5

Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 0,5x3,0x100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Værktøjet er konstrueret med ergonomiske 2-komponent-sikkerhedsgreb
  • Stor anlægsflade for klingerne i skruehovedet
  • Stykprøvet L-AUS-sikkerhedsskruetrækker efter DIN DS/EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele op til 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding

Varedata

Bestillingsnøgle 1207404
Pakningsstørrelse 10 STK
Katalogside Side 442 (C-3-2017)
GTIN 4017918572525
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,170 g
Toldtarifnummer 82054000
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)