Bæreskinne, uden huller - NS 15 ZN UNPERF 3000MM - 1207268

Illustrationen viser lignende artikel

Bæreskinne, uden huller, bredde: 15 mm, højde: 5,5 mm,  Svarer til EN 60715: 2001, materiale: Stål,  forzinket, længde: 3000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1207268
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918208530
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 450,000 g
Toldtarifnummer 72166190