Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - 1204125

Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1204125
Pakningsstørrelse 10 M
Salgsnøgle BG4232 -
GTIN 4046356835053
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 700,000 g
Toldtarifnummer 72166190