Bæreskinne, uden huller - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028

Bæreskinne, uden huller,  G-profil, bredde: 32 mm, højde: 15 mm,  efter EN 60715: 2001, materiale: Aluminium,  Ubehandlet, længde: 2000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1201028
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 578 (C-3-2017)
GTIN 4017918017156
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 570,000 g
Toldtarifnummer 76042990