Terminalrør - AI-S 1 - 8 TQ - 1200293

Terminalrør, tyllelængde: 8 mm, længde: 14,5 mm, farve: turkis

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Diameteroptimeret kunststofkrave til ledninger på 1,0 mm², med en maks. udvendig isoleringsdiameter på 2,8 mm
  • Egnet til alle PT 1,5/S-klemmer og COMBI-stik med en bredde på 3,5 mm
  • Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
  • Isolationssikkerheden øges ved tilslutninger, der ligger tæt op ad hinanden, og det sikres, at enkelttråde ikke kan berøre naboklemmer

Varedata

Bestillingsnøgle 1200293
Pakningsstørrelse 100 STK
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626388106
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,110 g
Toldtarifnummer 85369010