Terminalrør - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

Båndterminalrør, 1,0 mm², tyllelængde 8 mm, med kunststofkrave, efter DIN 46228-4, rød, til bearbejdning med CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strimler med hver 50 tyller pr. strimmel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1200106
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle BG3415 -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Katalogside Side 421 (C_3_2017)
GTIN 4055626043036
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,100 g
Toldtarifnummer 85369010