Mærkeskilte til klemmer - ZB10,LGS:1-9 - 1053124

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1-9, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, skriftfelt: 10,15 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1053124
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 60 (IF_2002)
GTIN 4017918016784
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,420 g
Toldtarifnummer 49119900