Mærkestrimler - ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1053030

Illustrationen viser ZB 10 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN og -SO/CMS

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, med tryk på langs: Enslydende tal 1 eller 2 osv- til 100, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, Skriftfelt: 10,15 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 1053030
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 129 (C-3-2017)
GTIN 4017918016708
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,200 g
Toldtarifnummer 49119900