Mærkestrimler - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, med tryk på langs: Fortløbende tal 1-10, 11-20, osv. til 991-1000, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, skriftfelt: 10,15 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 1053014
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 129 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,310 g
Toldtarifnummer 49119900