Mærkestrimler - ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN - 1052785

Illustrationen viser ZB 6:UNBEDRUCKT

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, Med tryk på tværs: Lige tal 2-20, 22-40, osv. til 82-100, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, Skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1052785
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 126 (C-3-2017)
GTIN 4017918016623
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,330 g
Toldtarifnummer 49119900