Mærkestrimler - ZB 8,LGS:SYMBOLE - 1052099

Illustrationen viser forskellige varianter af artiklen

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: Symboler, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 8,15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1052099
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 128 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,060 g
Toldtarifnummer 49119900