Mærkeskilte til klemmer - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Illustrationen viser ZB 6:UNBEDRUCKT

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, med tryk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, Skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 1051430
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 126 (C-3-2017)
GTIN 4017918016128
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,560 g
Toldtarifnummer 49119900