Mærkestrimler - ZB 6,LGS:SYMBOLE - 1051090

Illustrationen viser ZB 6:UNBEDRUCKT

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: Symboler, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1051090
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 126 (C-3-2017)
GTIN 4017918015916
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,520 g
Toldtarifnummer 49119900