Mærkestrimmelark - ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354 - 1050855

Illustrationen viser ZBM og ZBFM i hvid

Mærkestrimmelark, Ark, hvid, mærket, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 7,5 x 5,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1050855
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG2123 -
GTIN 4017918255640
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,880 g
Toldtarifnummer 49119900