Mærkestrimler - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

Illustrationen viser ZB 5 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN og -SO/CMS

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.

Varedata

Bestillingsnøgle 1050020
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 125 (C-3-2017)
GTIN 4017918015497
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,120 g
Toldtarifnummer 49119900