Powerkabel - SAC-4P-MRS/10PUR/FRS PE SH SCO - 1033058

Ikke noget billede til rådighed

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, Orange RAL 2003, mat, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, S-kodet, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, S-kodet, kabellængde: 10 m, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Varedata

Bestillingsnøgle 1033058
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626537528
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290