MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 GY MIXP - 1030348

Ikke noget billede til rådighed

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1030348
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626534206
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,890 g
Toldtarifnummer 85369010