Gennemgangsklemme - PT 16 N YE - 1030164

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 76 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit:0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, bredde: 12,2 mm, farve: gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
  • Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
  • Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
  • Testet til jernbaneanvendelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1030164
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE2211 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626532486
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)