PTSA 1,5/ 8-3,5-Z MCBU/GY/BU - 1029626

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1029626
Pakningsstørrelse 120 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 120 STK
GTIN 4055626531915
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,750 g
Toldtarifnummer 85369010